エレクトロニクス部品技術窓口

マーキングタイは、ケーブルの結束と表示を同時に行うタグ付き結束バンド。
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

IT18Rタイプ 結束イメージ

IT18Rタイプ 外形図

IT18FLタイプ 結束イメージ

IT18FLタイプ 外形図

IT18I-WHTタイプ 結束イメージ

IT18I-WHTタイプ 外形図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 :L | 幅 :A | タグ サイズ :H | タグ サイズ :W | ||||
| IT18R | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | MK7 MK8 MK8-LT MK7P |
| IT18FL | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | ||
| IT18I-WHT | 1.0~25 | 140 | 2.5 | 20 | 25 | ||
| IT18R-WD | 13.0~23 | 100 | 2.5 | 13.5 | 30.0 | ||
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 :L | 幅 :A | タグ サイズ :H | タグ サイズ :W | |||||
| IT18R-B | 黒 | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | MK7 MK8 MK8-LT MK7P |
| IT18R-BLU | 青 | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | |
| IT18R-GRN | 緑 | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | |
| IT18R-RED | 赤 | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | |
| IT18R-YLW | 黄 | 7.0~23 | 100 | 2.5 | 8.0 | 25.0 | 80 (8.16) | |
| IT18FL-B | 黒 | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 80 (8.16) | |
| IT18FL-BLU | 青 | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 80 (8.16) | |
| IT18FL-GRN | 緑 | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 80 (8.16) | |
| IT18FL-RED | 赤 | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 80 (8.16) | |
| IT18FL-YLW | 黄 | 1.5~22 | 110 | 2.5 | 9.3 | 20.6 | 80 (8.16) | |

IT50タイプ 結束イメージ

IT50タイプ 外形図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 :L | 幅 :A | タグ サイズ :H | タグ サイズ :W | ||||
| IT50R | 10~44 | 210 | 4.7 | 28.0 | 12.8 | 225 (22.94) | MK7 MK8 MK9 MK9RE-F MK7P MK9P |
| IT50R/2 | 10~44 | 205 | 4.7 | 26.3 | 29.0 | ||
| IT50R/3 | 10~44 | 205 | 4.7 | 26.3 | 46.0 | ||
| IT50L | 19~100 | 380 | 4.7 | 56.0 | 12.8 | ||

アロータイ
液体配管、エアー配管の流れ方向を示し、内容物の表示も可能。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,762円 ( 1,938円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,536円 ( 2,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,878円 ( 3,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,984円 ( 3,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,444円 ( 2,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,536円 ( 2,790円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,022円 ( 3,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,726円 ( 2,999円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,199円 ( 1,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,202円 ( 2,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,724円 ( 2,996円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,194円 ( 2,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,696円 ( 1,866円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,894円 ( 3,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,262円3,444円 ( 3,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,616円 ( 2,878円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,649円1,854円 ( 2,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,218円2,530円 ( 2,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・電線などの分類、表示、識別用に、インシュロックのヘッドに表示用タグを設けた
・タグ部への表示は、TABTAGラベルか油性ペンを使用
・ケーブルの結束と表示を同時に行うことが可能
【用途】
・電線などの分類、表示、識別に最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~