17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

B/NET 伝送ターミナル(汎用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

B/NET 伝送ターミナル(汎用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B-AX4A

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

伝送ターミナル(汎用ターミナル)。
【特長】
・自由度の高いシステム構築で、電力監視などさまざまなシステムに適用可能。
・デジタル入力、デジタル出力、デジタル入出力、アナログ入力、パルス入力。
【用途】
・システム拡張を支援する各種端末機器。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

分類
アナログ入力
仕様・用途
DC0-±5V/0-20mA×4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト