エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、...
詳細を確認
寸法

取付けイメージ
| 型番 | 寸法mm | 適用ビス | 使用インシュロックタイ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | A | B | C | E | H | |||
| CTAM1-NC | 4.4 | 20.8 | 10.4 | 5.2 | 1.7 | 5.2 | M4 | ESD100、 T40NC、 T50タイプ まで |
| 材質 | ポリプロピレン(導電性) |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |

寸法

取付けイメージ
| 型番 | 寸法(mm) | 取付パネル厚 (mm) | 適用穴径 φ(mm) | 使用インシュロックタイ | 適用 メネジ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | φC | D | E | F | |||||
| FT3-NC | 10.2 | 4.0 | 13.0 | 4.2 | 8.3 | 6.5 | 1.5~3.0 | M3 | ESD100、T40S-NC | M3 |
| 材質 | ポリプロピレン(導電性) |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
【特長】
・ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます
・静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります
・導電性インシュロックと併せて使用
【用途】
・クリーンルーム、医療機器に使用
・半導体製造装置や各種産業機械に使用
・情報通信関連機器に使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

パンドウイット
タイマウント(結束バンド固定具)
4.6通常価格(税別):3,617円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~