エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、...
詳細を確認
寸法

取付けイメージ
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| ESD100 | 5.0~22 | 100 | 2.5 | 50(5.10) | MK8 MK8-LT |
| T40S-NC | 7.0~37 | 151 | 3.5 | 110(11.22) | EVO7SP MK8 MK8-LT |
| 材質 | ポリプロピレン(導電性) |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
【特長】
・ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます
・静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD対策効果があります
【用途】
・クリーンルーム 、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~