17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)【25~100個入り】

通常単価(税別)
6,50815,419特別価格
税込単価
7,15916,961特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレススティール製のタイ。ヘッド内部にスティールのボールが入っている・ボールとタイの強い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インシュロック メタルタイ ステンレススチール316製

屋内・屋外、地下埋設、海中など、厳しい環境にも対応する、ステンレススティール製の結束バンド。

屋内・屋外、地下埋設、海中など、厳しい環境にも対応する、ステンレススティール製の結束バンド。

  • ステンレススティール製のタイで、屋内・屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に最適。
  • 耐火性、耐候性、耐放射線性を持ち、海水による劣化防止。
  • 高い引張強度のボールロック式機構により素早く、安全に確実な結束が可能。

製品の特徴

ボールロック式 ヘッド内部にステンレススティールのボールが入っている。このボールは、タイをスムーズに挿入させると共に、結束後はボールとボール格納部の傾斜部で強い摩擦力を発生させる。そのため強力な結束力を得ることが可能。

ボールロック式
ヘッド内部にステンレススティールのボールが入っている。このボールは、タイをスムーズに挿入させると共に、結束後はボールとボール格納部の傾斜部で強い摩擦力を発生させる。そのため強力な結束力を得ることが可能。

製品仕様

材質ステンレススティールSUS316
常時使用温度範囲-80℃~+538℃
結束イメージ

結束イメージ

外形図

外形図

型番表

タイプ型番最大結束径
φ(mm)
寸法 mmループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A
SタイプSTB-152S251524.5670(68.32)MK9SST
KST-STG200
STB-200S50200
STB-360S102360
STB-520S152520
STB-680S203680
STB-840S254840
STB-1050S3181050
MタイプSTB-200M502008.01,115
(113.70)
STB-360M102360
STB-520M152520
STB-680M203680
STB-840M254840
STB-1050M3181050
XHタイプMBT14XH10236212.31,200
(122.4)
MBT20XH152521
MBT27XH203681
MBT33XH245838

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

パック入り数

(本)

ループ引張り強度

(N)

トラスココード

使用温度範囲(Min)

(℃)

使用温度範囲(Max)

(℃)

RoHS?最小発注数量
152
521
12.3
-
1200
-
-
-
10
1パック

50個入り

318
1050
4.5
-
670
-
-
-
10
1パック

25個入り

25
152
4.5
-
670
-
-
-
10
1パック

100個入り

50
200
8
-
1115
-
-
-
10
1パック

50個入り

50
200
4.5
-
670
-
-
-
10
1パック

100個入り

102
360
8
-
1115
-
-
-
10
1パック

50個入り

102
360
4.5
-
670
-
-
-
10
1パック

100個入り

152
520
8
-
1115
-
-
-
10
1パック

50個入り

203
680
8
-
1115
-
-
-
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,3997,409
( 8,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,856
( 9,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,604
( 9,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,508
( 7,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,223
( 10,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,669
( 8,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,186
( 13,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,649
( 11,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,419
( 16,961 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレススティール製のタイ。ヘッド内部にスティールのボールが入っている
・ボールとタイの強い摩擦力で、強力な結束力
・メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています
・耐火性、耐候性、耐放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます
・高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
製品に使用しています
4
満足度:4.0
鏡面仕上げした製品にて配線などの結束に使用しています。樹脂製に比べ製品を傷付けない、結束時にけがをしないといった注意が必...もっと読む
0人が参考にしています。
機器固定用に
4
満足度:4.0
樹脂製ですと対候性が強くても切れるのでもう少し強度があり 一部薬品にも強いので購入。 もっていると便利です。
0人が参考にしています。
屋外ケーブル支持
5
満足度:5.0
予定通りの品質の良い商品です。本商品使用時には別途メタルタイ用保護カバーが必要です。金額が高いのが唯一の欠点です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック メタルタイ(STB・MBTタイプ)
インシュロック リリースタイ 標準グレード
インシュロック LKタイ 標準グレード
インシュロック LKタイ耐熱グレード
インシュロック LKタイ 耐候グレード
インシュロック カラータイ 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格6,508-2,423 -2,090 -4,5774,435 -648 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレススティールSUS31666ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
UL難燃グレード(主原料)なしUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト