エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します・パネル穴...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

商品参考図

使用例

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | 最大取付 パネル厚 mm | 取付穴径 φ(mm) | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 : L | 幅 : A | ||||||
| OS160-FT5-HSW | 3.0~30 | 163 | 4.0 | 3.2 | 4.5~5.0 | 100 (10.2) | EVO7SP MK8 ※MK9RE-F ※専用の口金をご使用ください。 |
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード (主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -HSW | 66ナイロン | 耐熱・耐候 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+110℃ | HF |
【特長】
・広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します
・パネル穴への差し込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです
・ファーツリー部のサイズは小さめですが、引き抜き強度が高く、配線をガッチリと固定することができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~

ヘラマンタイトン
コンベア用プッシュマウント
4通常価格(税別):3,198円~