エレクトロニクス部品技術窓口
ヘラマンタイトン社製のプッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード。材質:66ナイ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

商品参考図

使用例

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 最大取付 パネル厚 mm | 取付穴径 φ(mm) | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | UL規格認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | |||||||
| RT18RSF-HSW | 1.0~27 | 132 | 3.0 | 2.3 | 3.8~4.2 | 80 (8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT | ○ |
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード (主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -HSW | 66ナイロン | 耐熱・耐候 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+110℃ | HF |
ヘラマンタイトン社製のプッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード。材質:66ナイロン、商品色:黒色、幅3㎜、最大結束系27㎜
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~