17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付【100個入り】

通常単価(税別)
1,2173,055特別価格
税込単価
1,3393,361特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ウイング(支持翼)付きタイプのプッシュマウントタイです・取り付け穴にしっかりと固定することが...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付

 

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付

 

製品基本情報

材質: 66ナイロン / 色: 乳白 / UL難燃グレード(主原料): UL94V-2

製品仕様

材質グレードUL難燃グレード
(主原料)
使用温度範囲環境負荷物質情報
66ナイロン標準UL94V-2乳白-40℃~+85℃HF

見本・寸法・型番表

結束見本

結束見本

寸法図

寸法図

型番結束径
φ(mm)
寸法 mm最大取付
パネル厚
mm
取付穴径
φ(mm)
ループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具UL規格認定品
全長
:L

:A
RT18RSF1.0~2713232.33.8~4.280
(8.16)
EVO7SP
MK8
MK8-LT
RT30SSF2.0~271303.324.0~4.2135
(13.77)
EVO7SP
MK8
MK9
MK9RE-F

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

特殊機能・用途

規格

パック入り数

(本)

ループ引張り強度

(N)

取付穴φ

(mm)

最大取付パネル厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.0~27
132
3
再利用タイプ / プッシュマウント
UL規格認定品
-
80
3.8~4.2
2.3
10
1パック

100個入り

2.0~27
130
3.3
再利用タイプ / プッシュマウント
UL規格認定品
-
135
4.0~4.2
2
10
1パック

100個入り

1.0~27
130
3.3
再利用タイプ / プッシュマウント
UL規格認定品
-
196
4.7~5.0
2.3
10
1パック

100個入り

1.5~48
200
4.8
再利用タイプ / プッシュマウント
UL規格認定品
-
225
6.0~7.5
2.6
10
1パック

100個入り

5.0~32
150
8
再利用タイプ / プッシュマウント
UL規格認定品
-
225
5.2~5.6
1.6
10
1パック

100個入り

1.5~26
130
4.8
プッシュマウント
-
-
222.5
6.0~7.5
2.6
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,389763
( 839 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,217
( 1,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,223550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,506
( 2,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,055
( 3,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,839
( 3,123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウイング(支持翼)付きタイプのプッシュマウントタイです
・取り付け穴にしっかりと固定することができます
・耐候・耐熱・難燃など、各種グレード品を取り揃えております
【用途】
・パネル穴にワンタッチで差し込み配線を固定

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ケーブルを板金に括り付ける際に使用しています
4
満足度:4.0
ケーブルを板金に括り付ける際に使用しています。今まではタイラップベースを両面テープで貼り付けてからケーブルにタイラップを...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の配線に使用
4
満足度:4.0
自社製品の配線を製品に固定する際に使用しています。今回は試作のため、この商品を購入しました。想定していた通りに使用できま...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qオフセットタイプとオンセットタイプの違いを教えてください。
A
オフセットタイプは、結束した配線が取り付け穴位置の真上を外して固定されるタイプ。オンセットタイプは、結束した配線が、取り付け穴位置の真上に固定されるため、位置決めが容易です。省スペース化が求められる使用環境でご利用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ
マーキングタイ(タグ付・ふっ素樹脂製) 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック スピーディータイ
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,217-1,511 -1,8893,746 -9,810 -7,887
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンふっ素樹脂66ナイロン
乳白乳白黄・赤
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-0UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-80-40
使用温度範囲(Max)(℃)85851108517085

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト