エレクトロニクス部品技術窓口
パネル穴にワンタッチで差し込み、配線を固定可能な結束バンド。【特長】・素早く、簡単にパネルなどの穴に差...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

使用イメージ

寸法図

結束した配線が、取り付け穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプ

矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし
ヘッド部にウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能
| 材質 | グレード | UL難燃グレード(主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66ナイロン | 標準 | UL94V-2 | 乳白 | -40℃~+85℃ | HF |
型番:T30RSF/対象穴径φ5.0mm(直径5.0mm)
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 最大取付パネル厚 mm | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | UL規格認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| T30RSF | 1.0~34 | 154 | 3.5 | 2.8 | 4.5~5.0 | 135 (13.77) | ○ |
型番:T50RSF/対象穴径φ6.3mm(直径6.3mm)
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | 最大取付パネル厚 mm | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | UL規格認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| T50RSF | 3.0~44 | 210 | 4.6 | 3.1 | 6.2~6.4 | 225 (22.94) | ○ |
パネル穴にワンタッチで差し込み、配線を固定可能な結束バンド。
【特長】
・素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします
・ヘッド部にウイングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています
【用途】
・配線の固定などに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~