17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 難燃グレード(主原料)

  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 取付穴φ(mm)

  • 最大取付パネル厚(mm)

    ~mm
  • 適用ねじサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック ファーツリーマウント付タイ アウトサイドセレーション【100個入り】

通常単価(税別)
3,9377,013
税込単価
4,3317,714
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

インシュロックタイとの組み合わせ製品(2ピース)被覆の柔らかいハーネス用。【特長】・ファーツリーマウン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

被覆の柔らかいハーネス用ファーツリーマウント付きタイの特長

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

型番最大
結束径
(φ(mm))
寸法 mm取付
パネル厚
mm
取付
穴径
φ(mm)
適用
メネジ
ループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用
工具
全長:L幅:A
T18ROSFT3-HSB201002.51.5-3.0M3
(ネジ専用)
M380(8.16)MK7
MK8
MK8-LT
MK7P
T18ROSFT4-HSB201002.51.0-3.03.3-4.0M480(8.16)
T30ROSFT4-HSB311453.41.0-3.03.3-4.0135
(13.77)
MK7
MK8
MK9
MK9RE-F
MK7P
MK9P
T30ROSFT5-HSB1453.40.7-3.04.5-5.0M6
T50ROSFT5-HSB452004.60.7-3.04.5-5.0225
(22.94)
T30ROSFT6-HSB311453.40.75-3.06.4-7.1M8135
(13.77)
T50ROSFT6-HSB452004.60.75-3.06.4-7.1225
(22.94)
T50ROSFT7-HSB452004.60.8-7.06.5-7.0
T50LOSFT7-HSB1003844.60.8-7.06.5-7.0
T50ROSFT8-HSB452004.60.8-6.07.7-8.0(貫通穴専用)貫通穴
専用
T50LOSFT8-HSB1003844.60.8-6.07.7-8.0(貫通穴専用)
T50ROSFT10-HSB452004.60.8-5.09.7-10M12
T50LOSFT10-HSB1003844.60.8-5.09.7-10
T120ROSFT11-HSB953857.60.8-4.56.5-7M8535
(54.56)
MK9
MK11
MK9P
MK15
材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+105℃
グレード耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
※ T30ROSFT5-HSB、T30ROSFT6-HSB、T50ROSFT5-HSB、T50ROSFT6-HSB、T120ROSFT11-HSBは、UL94HBです。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

パック入り数

(個)

結束径

(mm)

難燃グレード(主原料)

ループ引張り強度

(N)

取付穴φ

(mm)

最大取付パネル厚

(mm)

適用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
100
2.5
100本
20
UL94V-2
80
3.3~4.0
3
M4
10
1パック

100個入り

145
3.4
100本
31
UL94V-2
135
3.3~4.0
3
M4
10
1パック

100個入り

200
4.6
100本
45
UL94HB
225
4.5~5.0
3
M6
-
1パック

100個入り

200
4.6
100本
45
UL94HB
225
6.4~7.1
3
M8
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,676
( 5,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,446
( 5,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,013
( 7,714 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インシュロックタイとの組み合わせ製品(2ピース)被覆の柔らかいハーネス用。
【特長】
・ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です
・アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です
・広い範囲の板厚に対応し、貫通穴とメネジ(タップ穴)に固定可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ファーツリーマウント付タイ アウトサイドセレーションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線の固定に使用
5
満足度:5.0
ネットで調べてファーツリーマウント付を見つけたためミスミで購入をしました。他のメーカーの商品も使用してみましたが、カサの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ファーツリーマウント付タイ アウトサイドセレーション
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ファーツリーマウント 小型
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
インシュロック 導電性固定具
タイマウント(CL8)
PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,937-3,8435,3137,268 -4,1885,294
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロンナイロンナイロン樹脂ナイロンナイロン
乳白アイボリー
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン(導電性)66ナイロン66ナイロン
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)10511010585+8585
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング