17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック ダブルヘッドタイ【100個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一本の結束バンドで二系統の電線束を固定

製品仕様

型番最大
結束径
(φmm)
寸法(mm)第1ループ引張
強度(最小値)
N (kgf)
第2ループ引張
強度(最小値)
N (kgf)
全長L幅ABCDT
T50R-DHφ20が
2組
2104.713.56.08.01.4225(22.94)180(18.37)
T50L-DHφ50が
2組
3954.713.56.08.01.4225(22.94)180(18.37)
インシュロック ダブルヘッドタイ:関連画像

ダブルヘッドタイ 寸法図

インシュロック ダブルヘッドタイ:関連画像

平行する二系統の配線を「8」の字状に束ねることが可能。

付番材質グレードUL難燃グレード(主原料)使用温度範囲
なし66ナイロン標準UL94V-2乳白-40℃~+85℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

最小発注数量
50
395
1パック

100個入り

20
210
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,722
( 6,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,746
( 4,121 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ダブルヘッドタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ダブルヘッドタイ
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
高強度樹脂製ケーブルタイ SB-BA-3-8-30M-PA12
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンHCL
通常価格3,746-1,997 -4,8942,4741,88913,259
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
幅A(mm)4.77.47.43.539.8
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンナイロン
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2その他
規格UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト