17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック スタッドボルトマウントタイ RT50RS5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック スタッドボルトマウントタイ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RT50RS5

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

スタッドボルトに差し込むだけで、簡単に配線の固定が可能な結束バンド。
【特長】
・スタッドボルトにタイを固定して使用するタイプ。
・結束後の取り外しができ、再結束が可能。
【用途】
・配管やホース固定に。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
9~40
全長L(mm)
190
幅A(mm)
4.6
材質
[ナイロン] 66ナイロン
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
特殊機能・用途
再利用タイプ
パック入り数(本)
100
ループ引張り強度(N)
225
適用ねじサイズ
M5
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト