エレクトロニクス部品技術窓口
結束強度に優れたタイプ。【特長】・柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整...
詳細を確認
| 型番 | 色 | 寸法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全長:L (巻き長さ) | 幅:W | |||
| 細幅 | GTR-B-5W10 | 黒 | 5m | 10 |
| GTR-BLU-5W10 | 青 | |||
| GTR-RED-5W10 | 赤 | |||
| GTR-GRN-5W10 | 緑 | |||
| GTR-YLW-5W10 | 黄 | |||
| 太幅 | GTR-B | 黒 | 20 | |
| GTR-BLU | 青 | |||
| GTR-GRN | 緑 | |||
| GTR-ORG | オレンジ | |||
| GTR-RED | 赤 | |||
| GTR-YLW | 黄 | |||
細幅、太幅の選択が可能。全長と幅は要確認。
各色取り揃えており、配線の識別が簡単。

使用例

外形図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,460円 ( 3,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,306円 ( 2,537円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円1,764円 ( 1,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,617円1,701円 ( 1,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円 ( 3,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,322円812円 ( 893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円 ( 3,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円1,038円 ( 1,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,847円 ( 3,132円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,460円 ( 3,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,823円1,976円 ( 2,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
結束強度に優れたタイプ。
【特長】
・柔軟な面ファスナー式のグリップタイは、取り付け、取り外しの結束力調整が容易で、再利用できる経済的な結束バンド。
・用途に合わせて必要な長さだけをカットして使えるため、無駄が出ない。
・各色取り揃えているため、配線の識別にも便利。
・ワンタッチで止められる面ファスナー式。仮止め用としても使用可能。
【用途】
・光コードやUTPケーブルの結束に便利。
・各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としても便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~