エレクトロニクス部品技術窓口
耐振動性に富む強力な結束が可能な標準グレードの結束バンド。【特長】・カーベルラップは独自の延伸ロックシ...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

製品の画像

製品の使用イメージ
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

寸法図
| 型番 | 最大結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| KR6/35 | 90 | 360 | 6.12 | 390(39.8) | KR6/8 |
| KR8/21 | 47 | 210 | 8.0 | 540(55.1) | |
| KR8/33 | 83 | 337 | 8.0 | ||
耐振動性に富む強力な結束が可能な標準グレードの結束バンド。
【特長】
・カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システム。
船舶など、耐振動性が求められる環境での使用に最適な結束バンド。
【用途】
・屋内使用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
4.6通常価格(税別):145円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~