エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エンドレスタイ耐候グレード EL-H3【25個入り】

通常単価(税別)
3,109
税込単価
3,420
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません・銅合金爪をロック機構に用いているため、ガッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

EL-H3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

EL-H3の仕様・寸法情報

材質
[その他] ポリアセタール
グレード
耐候
UL難燃グレード(主原料)
UL94HB
ループ引張り強度(N)
1110
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
RoHS?
10

商品情報

耐候性・耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンドの特長

  • エンドレスタイの材料に用いている耐候性ポリアセタールは、メーカー試験で20年の屋外暴露後も強力な性質を保持することが実証されている。また、吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けない。
  • リールストラップ表面のアヤ目加工により、グローブをしたままの作業でも滑りにくく、挿入感も抜群。
エンドレスタイ耐候グレード EL-H3:関連画像

寸法図

材質ポリアセタール ロッキングヘッド爪:銅合金
環境負荷物質情報HFハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード耐候
UL難燃グレード(主原料)UL94HB
型番ループ引張強度(最小値)
N(kgf)
適用工具
ロッキングヘッドEL-H31,110
(113.19)
MK11、MK15

開発秘話

 

ストラップ表面のアヤ目加工で抜群の作業性

型番リスト

表示件数
型番
EL-H3
RoHS?最小発注数量
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,109
( 3,420 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません
・銅合金爪をロック機構に用いているため、ガッチリ結束します
・ストラップはリール状のため、結束径を問わず、大口の結束が可能です
・専用工具で、引き締め強度の均一化が可能
・リールストラップ表面のアヤ目加工により、滑りにくく、グローブをしたままでの作業性に優れる
・リールストラップの挿入感が向上
【用途】
・通信・電設工事用として

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレスタイ耐候グレード EL-H3の型番EL-H3のページです。 型番EL-H3に関する仕様情報を記載しております。
エンドレスタイ耐候グレード EL-H3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエンドレスタイのアヤ目とは
A
アヤ目はエンドレスタイシリーズの特徴となる特許技術です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレスタイ耐候グレード EL-H3
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,1091,997 -3,400 -2,9101,608 -4,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリアセタール66ナイロン66ナイロンポリプロピレンポリプロピレン66ナイロン
グレード耐候耐候-耐候 / 耐薬品耐候 / 耐薬品耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94HBUL94V-2UL94V-2なしなしUL94V-2
ループ引張り強度(N)1110222.3-147-222.3
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング