エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射線性に優れ...
詳細を確認
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れた高機能樹脂製品。
| 材質 | ふっ素樹脂(ETFE) |
|---|---|
| 色 | 青 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -80℃~+170℃ |
| グレード | 耐熱 耐薬品 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-0 |

結束イメージ

外形図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| T18R-TZ | 5~22 | 100 | 2.5 | 80(8.16) | MK8-LT |
| T30R-TZ | 3~36 | 150 | 3.5 | 133.3(13.59) | MK7 MK8 MK8-LT |
| T50R-TZ | 5~50 | 201 | 4.7 | 222.3(22.67) | MK7 MK8 MK9RE-F |
| T50L-TZ | 5~105 | 382 | 4.7 | ||
| T120R-TZ | 15~105 | 387 | 7.4 | 535(54.56) | MK9 |
【特長】
・ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品、耐熱性、耐寒性、耐候性、耐放射線性に優れています
・ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使い頂けます
・製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です
・インシュロックタイの標準品
【用途】
・高温・屋内外環境下の使用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~