エレクトロニクス部品技術窓口
高い引張強度を持つ太幅タイプ。【特長】・通信、電気・電力工事、建設、地下埋設ケーブルなどの使用に適した...
詳細を確認
寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | ループ引張り強度 (最小值) N(kgf) | 適用工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | B | C | D | T | ||||
| LK2A-W | 2.0~70.0 | 270 | 4.8 | 9.0 | 5.0 | 8.8 | 1.5 | 225(22.94) | 1,2,4,5,6 |
| LK3A-W | 2.5~70.0 | 281 | 8.7 | 13.0 | 6.5 | 14.0 | 1.6 | 360(36.71) | 4,5,6,7,8 |
| LK5-W | 4.0~145 | 541 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 | 2.0 | 1,115(113.70) | 7,8 |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 耐候 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

使用例
高い引張強度を持つ太幅タイプ。
【特長】
・通信、電気・電力工事、建設、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシュロックタイ
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれる
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ(耐候性タイプ)
4.6通常価格(税別):145円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~