17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

インシュロック ABタイ 耐候・耐熱グレード【50~100個入り】

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

建物の白色系外壁やエアコンなどの空調設備に馴染むインシュロックタイ

・材質: 66ナイロン ・常時使用温度範囲: -40~+110℃ ・グレード: 耐候・耐熱 ・UL難燃グレード: UL94V-2
  • 材質: 66ナイロン
  • 常時使用温度範囲: -40~+110℃
  • グレード: 耐候・耐熱
  • UL難燃グレード: UL94V-2

インシュロック ABタイ 耐候・耐熱グレードの型番表

型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A
AB100-IVY1.0~221002.580
(8.16)
MK7
MK8
MK8-LT
MK7P
AB150-IVY1.0~361523.5135
(13.77)
MK7
MK8
MK9
MK9RE-F
MK7P
MK9P
AB200-IVY1.5~502024.6225
(22.94)
AB250-IVY1.5~652514.8270
(27.53)
AB300-IVY1.5~803014.8270
(27.53)
AB350-IVY3.0~1003827.5535
(54.56)
MK9
MK11
MK9P
MK15
AB200-GRY1.5~502024.6225
(22.94)
MK7
MK8
MK9
MK9RE-F
MK7P
MK9P
AB250-GRY1.5~652514.8270
(27.53)
AB300-GRY1.5~803014.8270
(27.53)

品番により結束径、寸法等が異なるため要確認。

インシュロック ABタイ 耐候・耐熱グレードの型の外形図

紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わず使用可能。

紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わず使用可能。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

材質

グレード

UL難燃グレード(主原料)

ループ引張り強度

(N)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用環境

RoHS?最小発注数量
22
100
2.5(厚み:1.1)
-
[白] アイボリー
-
-
80
4944387103311
433-6909
28.500
耐候性ナイロン66
屋内・屋外用
10
1パック

100個入り

1.0~22
100
2.5
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
80
-
-
-
-
-
10
3パック

100個入り

1.0~36
152
3.5
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
135
-
-
-
-
-
10
3パック

100個入り

50
202
4.6(厚み:1.2)
[ナイロン] 66ナイロン
[グレー] グレー
-
UL94V-2
225
-
-
-
-
屋内・屋外用
-
3パック

100個入り

1.5~50
202
4.6
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
225
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

65
251
4.8(厚み:1.5)
-
[グレー] グレー
-
-
270
4944387107197
475-7751
209.000
66ナイロン/耐候・耐熱
屋内・屋外用
10
1パック

100個入り

1.5~65
251
4.8
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
270
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

80
301
4.8(厚み:1.5)
-
[グレー] グレー
-
-
270
4944387107203
475-7769
247.000
66ナイロン/耐候・耐熱
屋内・屋外用
10
1パック

100個入り

1.5~80
301
4.8
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
270
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

3.0~100
382
7.5
[ナイロン] 66ナイロン
[白] アイボリー
耐候 / 耐熱
UL94V-2
535
-
-
-
-
-
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515
( 567 )
1日目
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能
933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
770
( 847 )
2日目
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,534
( 2,787 )
1日目
2,840
( 3,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,441
( 3,785 )
1日目
3,361
( 3,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,648
( 4,013 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

黒ではないのに耐候性、屋内・屋外を選ばず、美観を損なわない耐候性結束バンド。
【特長】
・アイボリー色のため白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調のカラータイ。
・屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工においても、美観を損なわず使用可能。
・ABシリーズ標準グレード(乳白色)、耐候グレード(黒色)よりも耐熱性に優れる。
・紫外線に強いだけでなく、耐熱性、耐摩耗性にも優れる。
・型番の数字が長さの目安を表示。
・110℃までの環境下で使用可能。
【用途】
・各種配線結束:連続使用温度範囲110℃までの環境下・屋内外環境下での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ABタイ 耐候・耐熱グレードのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
屋外配管のアンカーへの固定
4
満足度:4.0
柔らかく強度があり、使い勝手が良い。 耐候性にも優れているとのことで、経年後の状態が楽しみです。
0人が参考にしています。
固定
3
満足度:3.0
屋外でケーブルを支柱などに固定するため,経年変化は分かりませんが,いい感じの製品です。 非常に満足しています。
0人が参考にしています。
耐候性・耐熱性を要求される場所
5
満足度:5.0
耐熱といってもそんなに高温に耐えるわけではないが、対環境性のマージンを期待して使用。 この選択の評価には年月が必要ですが...もっと読む
0人が参考にしています。
電線保護チューブの固定に
5
満足度:5.0
いままでこの様な「固定タイ」は 標準品=半透明、対候品=黒色という 選択肢が多く、どうしても見栄えが良くないと 感じてお...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外でケーブルを支柱などに固定するため
5
満足度:5.0
屋外でケーブルを支柱などに固定するため,紫外線に強い屋外使用のできる物を探して見つけました。経年変化は分かりませんが,い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用するのに適した66ナイロン製インシュロックタイを教えてください。
A
耐候性バンド (一般的に黒色で、型番の後に-Wがついたもの)を推奨します。そのほか、耐候性カラータイ (型番の後ろに-IVY、-GRYが付いたもの)は、白い外壁などに合い、外観を損なわず屋外でご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ABタイ 耐候・耐熱グレード
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック LKタイ 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格515-263 -1,697 -242 -4,8944,435 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)110851108511085
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング