エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メタルタイ メタルプレート【50個入り】

型番:

SMPM-4.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

SMPM-4.5の仕様・寸法情報

材 質
ステンレス
全長(mm)
88.9
幅(mm)
19
パック入り数(個)
50
材質詳細
ステンレススティールSUS316
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

メタルタイ メタルプレート:関連画像

メタルプレートの外観

品番 : SMPS-4.5
寸法幅×全長 : 9.5×88.9mm
適用メタルタイ : Sタイプ
常時使用温度範囲: -80~+538℃
材質 : ステンレススティールSUS316

 

品番 : SMPM-4.5
寸法幅×全長 : 19.0×88.9mm
適用メタルタイ : Sタイプ
常時使用温度範囲 : -80~+538℃
材質 : ステンレススティールSUS316

【注意】

  • M-Boss(エンボス)刻印サービス用のプレートとは形状が異なります。
  • SMPS-4.5とSMPM-4.5への刻印サービスは承っておりません。
  • 刻印機の販売はしておりません。

型番リスト

表示件数
型番
SMPM-4.5

(mm)

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
19
50
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,756
( 6,332 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ケーブルの識別や表示に使用するメタルプレート。
【特長】
・刻印機を使って、数字、アルファベットのマーキングが可能
・エンボス刻印サービス用のメタルプレートとは形状が異なる
・メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルタイ メタルプレートの型番SMPM-4.5のページです。 型番SMPM-4.5に関する仕様情報を記載しております。
メタルタイ メタルプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルタイ メタルプレート
タイマウント(CL8)
吊りボルトタイ スペシャルシリーズ
ファーツリーマウント(標準グレード)
インシュロック スタッドボルト用マウント 耐候グレード
金属製チャンネル用マウント
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,7564,1888,4672,4155,694 -5,997
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ステンレスナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)88.926.92701339.640
材質詳細ステンレススティールSUS31666ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング