17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

タイメイト結束工具 口金 MK7P-399 MK7P-399

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タイメイト結束工具 口金 MK7P-399

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MK7P-399

2018年12月に販売終了となりました。

代替品はMK7P-332です。

MK7P(ハーネス結束作業が多い作業現場向けに開発されたエアー式結束工具)の口金。
【特長】
・タイ切り残し:2mm。
【用途】
・MK7P用替え口金。

指定中の仕様・寸法情報

仕様
交換用口金
適用機種
MK7P
タイ切残し(mm)
2
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト