17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ

通常単価(税別)
6,05126,117
税込単価
6,65628,729
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

さらに巻きやすくした薄肉スパイラルチューブ。【特長】・電線摩耗の保護と結束が同時に可能・薄肉タイプはさ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

さらに巻きやすくした薄肉スパイラルチューブ

スパイラルチューブ(薄肉タイプ) 寸法

寸法

寸法

取付けイメージ

取付けイメージ

型番寸法mm
φDφD1TP
TS-4A4.45.60.610.0
TS-6A6.07.20.610.0
TS-8A7.58.70.612.0
TS-9A8.49.60.612.0
TS-10A10.012.01.012.0
TS-12A11.913.91.015.0
TS-15A14.516.51.020.0
TS-20A19.022.01.520.0
TS-25A23.326.31.522.0

製品仕様

材質ポリエチレン
乳白
環境負荷質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準

スパイラルチューブが箱から取り出しやすい

スパイラルチューブが箱から取り出しやすい
  • スパイラルチューブ先端格納用の差し込み穴を設け、作業の再開時にチューブ先端を探す手間が省ける。
  • 箱内の底に巻き芯を設け、製品の絡みを防ぎ、取り出しやすく改良。
  • スパイラルチューブ取り出し口に開閉できるカバーが付いたため、保管の際、埃がはいりにくくなった。
  • カット時の目安になる寸法目盛付き。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚み

(mm)

長さ

RoHS?最小発注数量
4.4
5.6
0.6
100m/巻
10
1個
6
7.2
0.6
100m/巻
10
1個
7.5
8.7
0.6
50m/巻
10
1個
8.4
9.6
0.6
50m/巻
10
1個
10
12
1.0
50m/巻
10
1個
11.9
13.9
1.0
50m/巻
10
1個
14.5
16.5
1.0
50m/巻
10
1個
19
22
1.5
25m/巻
-
1個
23.3
26.3
1.5
20m/巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,245
( 6,870 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,981
( 7,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,618
( 7,280 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,718
( 11,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,982
( 7,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,051
( 6,656 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,117
( 28,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,472
( 19,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,321
( 13,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

さらに巻きやすくした薄肉スパイラルチューブ。
【特長】
・電線摩耗の保護と結束が同時に可能
・薄肉タイプはさらに巻きやすく、作業性の向上に貢献
・取り外し再使用可能で、後付けも可能なため、配線の変更の際も便利
・締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用
【用途】
・ケーブル(電線、配線)の収納、整理にも使用
・配線の変更等にも使用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置配線 軽量化
4
満足度:4.0
質量を減らしたい場合に採用しています、必要な機能は作用していると思います。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUL94V-0相当の材質を使ったスパイラルチューブを探しています。
A
6ナイロン製品標準グレードと、ふっ素樹脂(PFA)製品スパイラルチューブがUL規格認定品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用
ヘララップ 光コード1芯・2芯用(ポリエチレン 標準グレード)
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格6,051-4,443 -4,152 -10,663 -11,860 -5,929 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
乳白乳白乳白乳白乳白色
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンナイロンポリエチレンポリエチレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用環境標準グレード/屋内使用標準グレード/屋内使用耐候グレード/屋内外使用標準グレード/屋内使用屋内使用屋内使用
商品タイプ詳細スパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブヘララップヘララップ
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング