17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性、耐薬品性などに優れた高機能樹脂製スパイラルチューブ

スパイラルチューブ(ふっ素樹脂FEP製品) 寸法

寸法

寸法

取付けイメージ

取付けイメージ

型番寸法mm
φDφD1TP
TS-2.6-FEP2.63.60.55.0
TS-4-FEP4.05.50.7510.0
TS-6-FEP6.07.50.7510.0
TS-9-FEP9.010.60.810.0
TS-12-FEP12.014.01.015.0
TS-17-FEP17.419.00.815.0
TS-22-FEP22.524.51.020.0

製品仕様

材質ふっ素樹脂 (FEP)
半透明
常時使用温度範囲-40℃~+200℃
グレード耐熱 耐薬品

UL規格認定品、超耐熱性スパイラルチューブ

スパイラルチューブ(ふっ素樹脂PFA製品) 寸法

寸法

寸法

取付けイメージ

取付けイメージ

型番寸法mmUL規格
認定品
φDφD1TP
SCFTA-0.5*2.62.63.60.55.0
SCFTA-0.75*4.04.05.50.7510.0
SCFTA-0.75*6.06.07.50.7510.0
SCFTA-0.8*9.09.010.60.810.0
SCFTA-1.0*12.012.014.01.015.0
SCFTA-0.76*17.417.418.90.7615.0
SCFTA-1.8*22.522.526.11.820.0

製品仕様

材質ふっ素樹脂
半透明
常時使用温度範囲-40℃~+250℃
グレード耐熱 耐薬品
UL難燃グレード(主原料)UL94V-0

型番リスト

表示件数

材質

内径

(mm)

外径

(mm)

厚み

(mm)

長さ

RoHS?最小発注数量
ふっ素樹脂(FEP)
4
5.5
0.75
20m/巻
-
1個
ふっ素樹脂(FEP)
6
7.5
0.75
20m/巻
-
1個
ふっ素樹脂(FEP)
22.5
24.5
1.0
5m/巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,159
( 39,775 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,304
( 45,434 )
在庫品1日目当日出荷可能
77,085
( 84,794 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふっ素樹脂のスパイラルチューブは、耐熱性、耐薬品性、耐寒性、耐候性に優れている
・FPA:厳環境下での配線保護に最適
・PFA:使用温度範囲は最高250度までと極めて高く、厳しい高温環境下での使用に適している
・PFA:難燃性UL94V-0規格認定品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
熱源(250℃)が近く、ケーブルの保護として
5
満足度:5.0
ケーブルの結束をしつつ、耐熱効果も期待通りです。 ケーブルが綺麗にまとめられて見栄えもよくなりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUL94V-0相当の材質を使ったスパイラルチューブを探しています。
A
9ナイロン製品標準グレードと、ふっ素樹脂(PFA)製品スパイラルチューブがUL規格認定品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルチューブ ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品グレード
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
スパイラルチューブ 6ナイロン製 標準グレード 屋内使用
スパイラルチューブ ポリエチレン製 耐候グレード 屋内外使用
スパイラルチューブ ポリエチレン製 薄肉タイプ
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格36,159-4,443 -10,663 -4,152 -6,051 -5,929 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
半透明乳白乳白乳白乳白色
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用環境耐熱・耐薬品グレード標準グレード/屋内使用標準グレード/屋内使用耐候グレード/屋内外使用標準グレード/屋内使用屋内使用
商品タイプ詳細スパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブスパイラルチューブヘララップ
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング