17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スパイラルチューブ 透明色(6ナイロン製)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スパイラルチューブ 透明色(6ナイロン製)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TS-2.6N-CR

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・従来の6ナイロン製スパイラルチューブ(乳白色)を、独自の成形方法で透明に仕上げた製品。
・スパイラルチューブに保護された部分のハーネス異常や、異物混入を容易に確認することが出来る。
・イルミネーション・ライトの保護や、車やオートバイなどのハーネスにご使用になると、見栄えよく仕上げることが可能。
・ナイロン製スパイラルチューブはポリエチレン製に比べ、耐摩耗性に優れている。
・6ナイロンは、UL規格認定品。
【用途】
・各種電線の磨耗、損傷防止と結束に。
・電飾用イルミネーション、ライト。

指定中の仕様・寸法情報

透明
材質
ナイロン
商品タイプ
その他
使用環境
標準グレード/屋内使用
内径(mm)
2.9
外径(mm)
3.7
厚み(mm)
0.4
長さ
100m/巻
材質詳細
6ナイロン
商品タイプ詳細
スパイラルチューブ
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト