17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

エッジ保護 自在ブッシュ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エッジ保護 自在ブッシュ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TG-082

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します
・開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます
・振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です
【用途】
・パネルの切断部を通過する配線等の保護に使用

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

材質
-
-
最大適応パネル厚(mm)
8.0
長さ
324mm
材質詳細
6ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
パック入り数(個)
100
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト