17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • ヨコ寸法(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

高IPルーバー LH

通常単価(税別)
4,1094,727
税込単価
4,5205,200
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

分電盤の熱対策に最適なルーバー【特長】・高IP金属キャビネット、高IPプラボックス用・高い防塵・防水性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高IPルーバー LHの外形図

高IPルーバー LH:関連画像

外形図1

高IPルーバー LH:関連画像

外形図2

高IPルーバー LH:関連画像

外形図3(キャビネット内寸法を少なくした場合の取付け)
※取付穴加工寸法はΦBになります。

高IPルーバー LHの仕様・寸法表

IP55より優れた性能のキャビネットにルーバーを取付けた場合、キャビネットの保護等級はIP55になる。

フィルター 品番 寸法(mm)
A B C D E φA φB
LH100 100 4 94 27 34 85 75
LH120 116 4 109 27 34 100 90
LH150 148 4 140 27 34 125 115

材質:AES樹脂
色彩(近似色):ベージュ(マンセル5Y7/1)
保護構造:IP55(カテゴリー 2)
取付可能板厚:t1.2mm ~ t4.5mm

型番リスト

表示件数

種類

ヨコ寸法

(mm)

最小発注数量
100
100
1個
116
116
1個
148
148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,129
( 4,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,109
( 4,520 )
3日目
4,727
( 5,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

分電盤の熱対策に最適なルーバー
【特長】
・高IP金属キャビネット、高IPプラボックス用
・高い防塵・防水性能
・ポリエステル/モダアクリル製、防塵率76%のフィルターが付いています。
・フィルターは外部より交換が可能(工具必要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・換気扇が取り付けできるため、ボックス内の強制換気が可能
・ファン付は排気専用です。
・防虫用ステンレス網付
・IP55より優れた性能のキャビネットにルーバーを取付けた場合、キャビネットの保護等級はIP55になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高IPルーバー LHのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アパート、マンションの防犯カメラのボックスとして
4
満足度:4.0
防水で換気ができるので選定をしました。屋外での利用になります。日東工業のPL形プラボックス防水防塵と一緒に購入をしました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高IPルーバー LH
ファン付高IPルーバー
薄型防噴流ギャラリー IP45
通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41
ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
メーカー河村電器産業河村電器産業篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格4,109-9,989 -19,068 -65,43442,43473,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
材質AES樹脂AES樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレス
ベージュベージュ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト