エレクトロニクス部品技術窓口
キャビネットに取り付ける、フード付ルーバー【特長】・キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできま...
詳細を確認
LPFの外観

LPFの外形寸法図

LPFの取付穴加工
| フィルター | 品番 | 寸法(mm) | 使用丸型ルーバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ | クリーム | A | B | C | φA | ||
| 無 | LPF 75 | LPF 75K | 90 | 100 | 33 | 65 | LPN 75(K) |
| 〃 | LPF 90 | LPF 90K | 105 | 110 | 34 | 77 | LPN 90(K) |
| 〃 | LPF 105 | LPF 105K | 120 | 130 | 36 | 90 | LPN 105(K) |
| 〃 | LPF 120 | LPF 120K | 135 | 140 | 40 | 102 | LPN 120(K) |
| 有 | LPF 75F | LPF 75FK | 90 | 100 | 33 | 65 | LPN 75(K) |
| 〃 | LPF 90F | LPF 90FK | 105 | 110 | 34 | 77 | LPN 90(K) |
| 〃 | LPF 105F | LPF 105FK | 120 | 130 | 36 | 90 | LPN 105(K) |
| 〃 | LPF 120F | LPF 120FK | 135 | 140 | 40 | 102 | LPN 120(K) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,079円 ( 3,387円 ) | 3日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 3日目 |
3,697円 ( 4,067円 ) | 3日目 |
3,079円 ( 3,387円 ) | 3日目 |
3,594円 ( 3,953円 ) | 3日目 |
4,109円 ( 4,520円 ) | 3日目 |
4,109円 ( 4,520円 ) | 3日目 |
3,594円 ( 3,953円 ) | 3日目 |
4,624円 ( 5,086円 ) | 3日目 |
5,139円 ( 5,653円 ) | 3日目 |
5,139円 ( 5,653円 ) | 3日目 |
4,624円 ( 5,086円 ) | 3日目 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 3日目 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 3日目 |
5,989円 ( 6,588円 ) | 3日目 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 3日目 |
キャビネットに取り付ける、フード付ルーバー
【特長】
・キャビネット本体に丸穴加工のみで簡単に取付けできます。
・モダアクリルポリエステル製、防塵率70%のフィルターが付いたタイプもあります。
・フィルターは外部より交換が可能(工具不要)で、水洗いにより再使用も可能です。
・IP43(ルーバーを取付けた場合、左記性能以上のキャビネットは左記のIP性能になります)
・防虫用ステンレス網付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

日東工業
LP-K 換気扇付丸形ルーバー フィルタ付
4.3通常価格(税別):9,170円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~

日東工業
RD44 換気扇付フィルターカセット 寸法(フカサ)54・67・68mm
4通常価格(税別):9,660円~

河村電器産業
丸型ルーバー LPN
3通常価格(税別):1,018円~

日東工業
WLP・WLP-C 丸形防水ルーバー
4.5通常価格(税別):9,230円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~