エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 結束径(mm)

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレード【50個入り】

型番:

WSS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

WSSの仕様・寸法情報

結束径(mm)
10.0~55
全長L(mm)
231
幅A(mm)
12.7
材質
[ナイロン] 66ナイロン
グレード
耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94HB
パック入り数(本)
-
ループ引張り強度(N)
1200
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
110
RoHS?
10

商品情報

小型ヘッドでも高い引張強度を持ち円形束線へのグリップ力が抜群

ワイドストラップタイ 寸法

寸法

寸法

取付けイメージ

取付けイメージ

型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A
WSS10.0~5523112.7534
(54.45)
MK11
MK15
WSI10.0~8030712.7
WSR10.0~10038312.7

製品仕様

材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+110℃
グレード耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94HB

型番リスト

表示件数
型番
WSS

結束径

(mm)

全長L

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
10.0~55
231
-
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,779
( 5,257 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型ヘッドでも高い引張強度を持ち、円形束線へのグリップ力が抜群。
【特長】
・ストラップ部が幅広のデザインのため、太径ケーブルやチューブの結束に適しています
・高いループ引張強度を持ちつつ、ヘッドはコンパクトなデザインのため、限られたスペースでもご使用いただけます
・ヘッド裏面にはクランプレールを設けているため、円形束線へのグリップ力に優れています
・肉薄のストラップのため、柔軟性に富み、被結束物への負担を減らします
・柔らかいホースやコルゲートチューブを結束しても、かみ込みを最小限に抑えることが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレードの型番WSSのページです。 型番WSSに関する仕様情報を記載しております。
インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ワイドストラップタイ 耐熱グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック マウンティングタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
インシュロック エッジクリップ付きタイ 耐熱グレード
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,7794,8942,4746,052 -1,8891,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
幅A(mm)12.77.43.54.637.4
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
グレード耐熱耐候 / 耐熱耐候 / 耐熱耐熱耐候 / 耐熱耐候
UL難燃グレード(主原料)UL94HBUL94V-2UL94V-2-UL94V-2UL94V-2

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト