エレクトロニクス部品技術窓口
手軽に束ねて、はずせる結束バンド。【特長】・レバーを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

寸法図

使用イメージ
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | |
|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | |||
| RF250-PP | 2.5~72 | 250 | 7.4 | 147 (14.99) |
| 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 耐薬品 |

取り外し方
押すとレバーが動き、ロックが外れる。
手軽に束ねて、はずせる結束バンド。
【特長】
・レバーを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプ
・電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用可能
・耐薬品性に優れたポリプロピレン製のリピートタイです
・保守、点検と、再結束が必要な配線の結束にご使用頂けます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):111円~