エレクトロニクス部品技術窓口
手軽に束ねて、はずせる結束バンドです。【特長】・カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用...
詳細を確認
電線の結束や農業・園芸、包装など様々な分野で使用可能なリピートタイ。
レバーを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプ。

取り外し方
押すとレバーが動き、ロックが外れる

外形図
| 型番 | 色 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N (kgf) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L2 | 幅:A | ||||
| RF100 | 黒 | 2.5~18 | 100 | 7.4 | 222.3 (22.67) |
| RF140 | 黒 | 2.5~32 | 140 | 7.4 | |
| RF140-N | 乳白 | 2.5~32 | 140 | 7.4 | |
| RF250 | 黒 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
| RF250-BLU | 青 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
| RF250-GRN | 緑 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
| RF250-N | 乳白 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
| RF250-RED | 赤 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
| RF250-YLW | 黄 | 2.5~72 | 250 | 7.4 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,440円864円 ( 950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,257円 ( 2,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,837円 ( 3,121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円2,814円 ( 3,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,217円 ( 4,639円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
手軽に束ねて、はずせる結束バンドです。
【特長】
・カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。
・取り外しが自由にできるため、保守管理が容易です。
・再結束ができ経済的です。
【用途】
・保守・点検と、再結束が必要な配線の結束に最適。
・再結束用タイ、仮止め用着色タイプを使用すれば、電線識別用としても利用可能。
・電線の結束や農業、園芸、包装など様々なに最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~