エレクトロニクス部品技術窓口
ビスで強固にパネル固定できる結束バンド。【特長】・MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定...
詳細を確認
商品参考図

使用例

商品参考図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 適用ビス | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | UL規格 認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| T18MR-W | 1.0~20 | 111 | 2.5 | M3 | 80 (8.16) | MK7 MK8 MK8-LT MK7P | ○ |
| T30MR-W | 1.0~32 | 157 | 3.5 | M4 | 133.3 (13.59) | MK7 MK8 MK9 MK9RE-F MK7P MK9P | ○ |
| T50MR-W | 1.5~50 | 215 | 4.7 | M5 | 222.3 (22.67) | MK7 MK8 MK9 MK9RE-F MK7P MK9P | ○ |
| T120MR-W | 5.0~102 | 395 | 7.6 | M6 | 535 (54.56) | MK9 MK11 MK9P MK15 | |
ビスで強固にパネル固定できる結束バンド。
【特長】
・MSタイのスタンダードタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成形のタイ
・ビスでヘッドをパネルに固定することで、垂直な箇所でも確実に配線を結束・固定できる
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所で使用できる
【用途】
・電気・電子機器。産業・工作機械
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~