17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 結束径(mm)

  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐薬品性・耐水性に優れたインシュロックタイの特長

商品参考図

商品参考図

使用例

使用例

製品仕様

寸法図

寸法図

型番結束径
φ(mm)
寸法(mm)ループ引張強度
(最小値)
N (kgf)
全長L幅ABCDT
T40S-PP-W6.0~37.01513.56.44.46.51.2110 (11.22)
T50R-PP-W8.0~50.02024.77.55.58.51.3179.3(18.30)
T60S-PP-W14.0~65.02514.89.05.08.81.5224.4 (22.88)
材質ポリプロピレン
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード耐候 耐薬品

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
6~37
151
3.5
110
10
1パック

100個入り

8~50
202
4.7
179.3
10
1パック

100個入り

14~65
251
4.8
224.4
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,584
( 2,842 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,733
( 4,106 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています
・屋外でも使用できる耐候特性を兼ね備えています

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配線固定
5
満足度:5.0
 屋外配線の固定用に利用しています。  耐候性があるので日差しがあっても数年は問題無いので、長期固定以外ならこれで十分で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ポリプロピレン 耐候・耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 耐薬品・耐候グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,608-2,9104,2491,997 -3,400 -4,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
グレード耐候 / 耐薬品耐候 / 耐薬品耐薬品耐候-耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)なしなしなしUL94V-2UL94V-2UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング