17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック ボタンヘッドタイ 耐熱グレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック ボタンヘッドタイ 耐熱グレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CT203-HSB

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

パネル面の熱、振動、汚れなどからハーネスを離して守る結束バンド。
【特長】
・ヘッド部とストラップ部の2パーツで構成されているシャーシ取り付け用結束バンド。
・被結束物とヘッドの間に緩衝材を挟むことができるため、パネルから距離を置いて結束したい場合に最適。
・高い引張強度(700N)を実現。
【用途】
・建設機械、農機などに。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
50
全長L(mm)
203
幅A(mm)
7.6
材質
[ナイロン] 66ナイロン
グレード
耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
パック入り数(本)
50
ループ引張り強度(N)
700
取付穴φ(mm)
9.5~10.5
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
105

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト