エレクトロニクス部品技術窓口
一本で幅広い板厚に対応し、部品点数の削減に貢献。【特長】・広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント...
詳細を確認
商品イメージ
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード (主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 66ナイロン | 標準 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+85℃ | HF |

使用例1

寸法図1
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | 取付 パネル厚 (mm) | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | φD | G | T | ||||||
| REL30SDP6 | 1.5~31.0 | 170 | 5.0 | 22.0 | 12.5 | 1.5 | 3.0~7.0 | 6.3~7.1 | 135 (13.77) | MK9RE-F |
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード(主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 66ナイロン | 標準 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+85℃ | HF |
| -HS | 66ナイロン | 耐熱 | UL94V-2 | 薄緑※ | -40℃~+110℃ | HF |
| -HSW | 66ナイロン | 耐熱・耐候 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+110℃ | HF |

使用例2

寸法図2
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | 取付 パネル厚 (mm) | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用 工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | B | φD | G | T | ||||||
| OS170-FT7 | 1.6~30.0 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16.0 | 9.9 | 1.4 | 0.6~4.5 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | MK9RE-F |
| OS170-FT7-HS | 1.6~30.0 | 170 | 5.3 | 15.5 | 16.0 | 9.9 | 1.4 | 0.6~4.5 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | MK9RE-F |
| OS170-FT7-LH | 1.6~30.0 | 170 | 5.3 | 16.9 | 16.0 | 9.9 | 1.4 | 0.6~4.5 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | MK9RE-F |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,520円1,232円 ( 1,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,551円1,365円 ( 1,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,203円2,521円 ( 2,773円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
一本で幅広い板厚に対応し、部品点数の削減に貢献。
【特長】
・広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します
・パネル穴へ差し込み、固定する際、配線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです
・REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適します
・結束工具で締め付け、切断をする際、バンドの切り残し部がヘッド内に収まるように設計されており、切れ端が残らず、より安全性に優れます(OS170)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント
4.3通常価格(税別):1,706円~

ヘラマンタイトン
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
4.3通常価格(税別):2,420円~

ヘラマンタイトン
アルミフレーム用固定具
4.9通常価格(税別):4,526円~

ヘラマンタイトン
インシュロック マウントベース 接着タイプ
4.8通常価格(税別):2,173円~

ヘラマンタイトン
マウントベース(ナイロン66)
4.3通常価格(税別):2,143円~

ミスミ
結束バンド固定具(プレート型・ローコスト)
4.4通常価格(税別):1,632円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド固定具(サドル型・ビス止めタイプ)
0通常価格(税別):855円~

ヘラマンタイトン
インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード
4.4通常価格(税別):2,582円~

パンドウイット
クリップ型固定具
5通常価格(税別):9,292円~