エレクトロニクス部品技術窓口
結束したハーネスが取り付け穴の真上で固定されているため、位置決めが容易。 【特長】 ・ウイング(支持翼...
詳細を確認
商品参考図

使用例

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法mm | 最大取付 パネル厚 mm | 取付穴径 φ(mm) | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||||
| OS130 | 1.6~20 | 130 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | ※MK9RE-F (※専用の口金をご使用ください。) |
| OS130-HS | 1.6~20 | 130 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| OS130-W | 1.6~20 | 130 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| OS190 | 1.6~40 | 190 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| OS190-HS | 1.6~40 | 190 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| OS190-HR | 1.6~40 | 190 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| OS190-W | 1.6~40 | 190 | 5.0 | 2.6 | 6.8~7.2 | 147 (14.99) | |
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード (主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 66ナイロン | 標準 | UL94V-2 | 乳白 | -40℃~+85℃ | HF |
| -W | 66ナイロン | 耐候 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+85℃ | HF |
| -HS | 66ナイロン | 耐候 | UL94V-2 | 薄緑※1 | -40℃~+110℃ | HF |
| -HR | 46ナイロン | 耐候 | UL94V-2 | ベージュ※2 | -40℃~+130℃ | HF |
結束したハーネスが取り付け穴の真上で固定されているため、位置決めが容易。
【特長】
・ウイング(支持翼)付きタイプのプッシュマウントタイのオンセットタイプ。
・パネル穴へ差し込んで固定する際、配線を取り付け穴の真上で固定できる。
・結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~