エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ウイング(羽)付きタイプのプッシュマウントタイです・取り付け穴にしっかりと固定することができ...
詳細を確認
商品参考図

使用例

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | 取付 パネル厚 (mm) | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | B | F | G | H | T | |||||
| RT50SSF-W | 1.5~26.0 | 130 | 4.8 | 18.4 | 9.4 | 18.0 | 9.2 | 1.3 | 0.7~2.6 | 6.0~7.5 | 225 (22.94) |
| RT50RSF-W | 1.5~48.0 | 200 | 4.8 | 18.4 | 9.4 | 18.0 | 9.2 | 1.3 | 0.7~2.6 | 6.0~7.5 | 225 (22.94) |
| T50SSF-W | 1.5~26.0 | 130 | 4.8 | 18.4 | 9.4 | 18.0 | 9.2 | 1.3 | 0.7~2.6 | 6.0~7.5 | 222.5 (22.69) |
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | 取付パネル厚 (mm) | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | B | F | G | H | T | |||||
| RT30SSF-W | 2.0~27.0 | 130 | 3.3 | 13.4 | 5.4 | 11.0 | 6.0 | 1.1 | 0.8~2.0 | 4.0~4.2 | 133.3 (13.59) |
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法(mm) | 取付 パネル厚 (mm) | 取付穴径 φ(mm) | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長L | 幅A | B | F | G | H | T | |||||
| RT30SSF5-W | 1.0~27.0 | 130 | 3.3 | 13.4 | 6.4 | 11.0 | 7.3 | 1.1 | 0.5~2.3 | 4.7~5.0 | 196(19.99) |
| 型番後ろの付番 | 材質 | グレード | UL難燃グレード (主原料) | 色 | 使用温度範囲 | 環境負荷物質情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -W | 66ナイロン | 耐候 | UL94V-2 | 黒 | -40℃~+85℃ | HF |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~