17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • パック入り数(個)

  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 使用温度範囲(Max)(℃)

    ~mm
  • 耐環境性

  • 難燃グレード(主原料)

  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 取付穴φ(mm)

  • 最大取付パネル厚(mm)

    ~mm
  • 適用ねじサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーション【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

インシュロックタイとの組み合わせ製品、ファーツリーマウント付きタイの特長

インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーション:関連画像

商品参考図

インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーション:関連画像

使用例

製品仕様

インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーション:関連画像

寸法図

型番最大
結束径
(φ(mm))
寸法 mm取付
パネル厚
mm
取付
穴径
φ(mm)
適用
メネジ
取付穴径
φ(mm)
適用工具
全長:L幅:A
T30RFT5-HSB311523.50.7-3.04.5-5.0M6135(13.77)EVO7SP
MK8
MK9
MK9RE-F
T50RFT5-HSB452024.60.7-3.04.5-5.0225(22.94)
T30RFT6-HSB311523.50.75-3.06.4-7.1M8135(13.77)
T50RFT6-HSB452024.60.75-3.06.4-7.1225(22.94)
T50RFT7-HSB452024.60.8-7.06.5-7.0
T50LFT7-HSB1003834.80.8-7.06.5-7.0
T50RFT8-HSB452024.60.8-6.07.7-8.0
(貫通穴専用)
貫通穴
のみ
T50LFT8-HSB1003834.80.8-6.07.7-8.0
(貫通穴専用)
T50RFT10-HSB452024.60.8-5.09.7-10M12
T50LFT10-HSB1003834.80.8-5.09.7-10
材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+105℃
グレード耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
※ T30RFT5-HSB、T30RFT6-HSB、T50RFT5-HSB、T50RFT6-HSBはUL94HBです。
型番最大
結束径
(φ(mm))
寸法 mm取付
パネル厚
mm
取付
穴径
φ(mm)
適用
メネジ
ループ
引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A
T18RFT3-HSW201002.51.5-3.0M3
(ネジ専用)
M380(8.16)EVO7SP
MK8
MK8-LT
T18RFT4-HSW201002.51.0-3.03.3-4.0M4
T30RFT4-HSW311523.51.0-3.03.3-4.0135(13.77)EVO7SP
MK8
MK9
MK9RE-F
T120RFT11-HSW953807.60.8-4.56.5-7M8535(54.46)MK9
MK11
MK15
材質66ナイロン
環境負荷物質管理情報ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+110℃
グレード耐候 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
※T120RFT11-HSWは、UL94HBです。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

パック入り数

(個)

結束径

(mm)

使用温度範囲(Max)

(℃)

耐環境性

難燃グレード(主原料)

ループ引張り強度

(N)

取付穴φ

(mm)

最大取付パネル厚

(mm)

適用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
152
3.5
100本
31
110
耐候/耐熱
UL94V-2
135
3.3~4.0
3
M4
-
1パック

100個入り

152
3.5
100本
31
105
耐熱
UL94HB
135
4.5~5.0
3
M6
10
1パック

100個入り

202
4.6
100本
45
105
耐熱
UL94V-2
225
6.5~7.0
7
M8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,937
( 4,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,104
( 5,614 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インシュロックタイとの組み合わせ製品(2ピース)。
【特長】
・ファーツリー(もみの木の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品
・広い範囲の板厚に対応し、貫通穴とメネジ(タップ穴)に固定可能(FT3、FT8は除く。)
・耐熱グレードと、耐熱・耐候グレードの2種類を用意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ファーツリーマウント付タイ インサイドセレーション
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ファーツリーマウント 小型
インシュロック プッシュマウントタイ オンセット・ドーム型マウント
デュオリング(66ナイロン標準) LOK04
インシュロック プッシュマウントタイ(オンセット・ファーツリーマウント)
インシュロック 導電性固定具
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,937-3,8435,3131,9563,520 -7,268 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材 質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン樹脂
-
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン(導電性)
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
特殊機能・用途ブッシュマウントブッシュマウントブッシュマウントブッシュマウント-
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング