エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・リール幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です・ヘッドが小型のため、作業性が抜群です・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

SEL-H2使用イメージ

寸法図(単位:mm)
| 型番 | ループ引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|
| ロッキングヘッド | SEL-H2 | 780 (79.54) | MK15 |
| 材質 | ポリアセタール ロッキングヘッド爪:銅合金 |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 耐候 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94HB |
【特長】
・リール幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です
・ヘッドが小型のため、作業性が抜群です
・リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます
・リール表面に加工が施されているため、作業時の滑りを低減します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~