エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネス等の結束ができます・ナッ...
詳細を確認
インシュロック スタッドボルトタイ ビス止め 耐熱・耐候グレード
材質: 66ナイロン / 色: 黒 / 環境負荷物質管理情報: HFハロゲンフリー / 常時使用温度範囲: -40℃~+110℃ / UL難燃グレード(主原料): UL94V-2

ナットを外さずに、結束物の取り外しができる
・結束径を調整できるため、幅広い径の配線に対応。
・66ナイロン製で、絶縁性に優れ電線の被覆を傷つけない。

従来の金属クリップではナットとクリップを外さなければ、結束物の取り外しができない
・結束物に応じて、異なるサイズのクリップが必要。・結束物によっては適正な締め代が確保されず、クランプずれが発生する場合あり。

取り付け見本

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | 適用ボルト | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 幅 | ||||||
| SBT50-M6 | 5~35 | 180 | 6 | M6 | 222.3 (22.67) | ||
| SBT50-M8 | M8 | ||||||
| SBT50-M10 | M10 | ||||||
| SBT50-M12 | M12 | ||||||

取り付け見本

寸法図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | 適用ボルト | ループ引張強度(最小値) N(kgf) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 幅 | ||||||
| SBT120-M6 | 5~60 | 300 | 13.0 | M6 | 533.4 (54.42) | ||
| SBT120-M8 | M8 | ||||||
| SBT120-M10 | M10 | ||||||
| SBT120-M12 | M12 | ||||||
【特長】
・ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネス等の結束ができます
・ナットを外さずに、結束物の取り外しができる
・振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用頂けます
【用途】
・建設、電気・電子・機械など幅広い用途
・わずかなボルトの出代を利用してハーネスを固定できる
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~