17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 結束径(mm)

    ~mm
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
    • その他
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
1,6804,729特別価格
税込単価
1,8485,202特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

カットが不要な、面ファスナー式結束バンド。【特長】・定尺タイプのグリップタイは、ヘッド部の穴にストラッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カットが不要な面ファスナー式結束バンド

・材質: ナイロン・ポリピロピレン(貼り合わせにはウレタン系接着剤を使用) ・常時使用温度範囲: -10~+70℃ ・グレード: 標準
  • 材質: ナイロン・ポリピロピレン(貼り合わせにはウレタン系接着剤を使用)
  • 常時使用温度範囲: -10~+70℃
  • グレード: 標準
柔軟な素材で、結束したケーブルを傷めず、取り付け、取り外しも容易。

柔軟な素材で、結束したケーブルを傷めず、取り付け、取り外しも容易。

型番表

型番最大結束径
φ(mm)
寸法 mm
全長:L幅:A
GT150-B2514813
GT150-BLU2514813
GT150-GRN2514813
GT150-ORGオレンジ2514813
GT150-RED2514813
GT150-YLW2514813
GT200-B4419713
GT200-BLU4419713
GT200-GRN4419713
GT200-ORGオレンジ4419713
GT200-RED4419713
GT200-YLW4419713
GT280-B6727113
GT280-BLU6727113
GT280-GRN6727113
GT280-ORGオレンジ6727113
GT280-RED6727113
GT280-YLW6727113
GT380-B9937119
GT380-BLU9937119
GT380-GRN9937119
GT380-ORGオレンジ9937119
GT380-RED9937119
GT380-YLW9937119

品番により結束径、寸法が異なるため要確認。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

パック入り数

(本)

RoHS?最小発注数量
25
148
13
-
10
1パック

10個入り

25
148
13
[その他] 青
-
10
1パック

10個入り

25
148
13
[その他] オレンジ
-
10
1パック

10個入り

25
148
13
[その他] 赤
-
10
1パック

10個入り

25
148
13
[その他] 黄
-
10
1パック

10個入り

44
197
13
-
10
1パック

10個入り

44
197
13
[その他] 青
-
10
1パック

10個入り

44
197
13
[その他] 緑
-
-
1パック

10個入り

44
197
13
[その他] 赤
-
10
1パック

10個入り

67
271
13
-
10
1パック

10個入り

67
271
13
[その他] 青
-
10
1パック

10個入り

67
271
13
[その他] 緑
-
-
1パック

10個入り

67
271
13
[その他] オレンジ
-
10
1パック

10個入り

67
271
13
[その他] 黄
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
[その他] 青
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
[その他] 緑
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
[その他] オレンジ
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
[その他] 赤
-
10
1パック

10個入り

99
371
19
[その他] 黄
-
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,941
( 2,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,896
( 2,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,246
( 2,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,487
( 2,736 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,201
( 2,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380
( 2,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,380714
( 785 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7231,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7232,361
( 2,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,729
( 5,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7292,364
( 2,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,728
( 5,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7232,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

カットが不要な、面ファスナー式結束バンド。
【特長】
・定尺タイプのグリップタイは、ヘッド部の穴にストラップ部を通してループをつくるため、より強固にしっかりと結束固定できる。
・各色取り揃えているため、配線の識別にも便利。
・ワンタッチで止められる面ファスナー式の結束タイ。
・柔軟な素材のため結束したケーブルを傷めず、取り付け、取り外しが容易、仮止め用に最適。
【用途】
・光コードやUTPケーブルの結束に便利。
・取り付け、取り外しの作業が容易なため、包装・梱包用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
ケーブルの整理
5
満足度:5.0
よく使うケーブルなどを束ねておくのに使用。家庭用のものより高めですが、幅広でしっかり着いてくれるので見合った価値があると...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルの持ち運びに
5
満足度:5.0
FA関係だとパソコンとセットでUSBケーブルなどを持ち運ぶのですが、それを束ねるのに購入しました。長めなので何度も折りた...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルまとめ
4
満足度:4.0
ケーブルを一時的にまとめておくのに使用しています。簡単に締めたり、緩めたりできるのでよいです。
0人が参考にしています。
コードをまとめる際に。
4
満足度:4.0
マジックテープのコードまとめは本当に便利。どのメーカーも殆ど一緒と思う。サイズや色や使う場所で選んで構わない。
0人が参考にしています。
事務用途
5
満足度:5.0
配線をまとめるのに非常に便利です。 適度な硬さなので取り回しが良いです。 マジックテープですが触っても痛くないので作業も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリップタイは、屋外で使用できる耐候グレード製品ですか?
A
グリップタイは、耐候グレードの製品ではありませんので、屋内でご使用ください。また、今後、屋外用の製品を販売する予定は現在のところございません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック グリップタイ(定尺タイプ)
インシュロック スピーディータイ
インシュロック リピートタイ 標準グレード
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リリースタイ 標準グレード
インシュロック リピートタイ耐薬品グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,680-7,8871,440 -1,997 -2,423 -4,249
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン・ポリエチレン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロンポリプロピレン
UL難燃グレード(主原料)なしUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2なし
特殊機能・用途再利用タイプ再利用タイプ / ラッシングタイ再利用タイプ再利用タイプ再利用タイプ再利用タイプ
使用温度範囲(Min)(℃)-10-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)708585858585

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング