17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック カーベルラップ 耐熱グレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック カーベルラップ 耐熱グレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KR8/21-HS

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐振動性が求められる環境での使用に最適。
【特長】
・カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システム。
・耐振動性が求められる環境での使用に最適な結束バンド。
【用途】
・耐振動性が求められるような環境下での使用に最適。

指定中の仕様・寸法情報

結束径(mm)
47
全長L(mm)
208
幅A(mm)
8
材質
[ナイロン] 66ナイロン
[その他] 薄緑
グレード
耐熱
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
パック入り数(本)
50
ループ引張り強度(N)
540
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
105
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト