17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

インシュロック エンドレスタイヘッド 66ナイロン ELN-H3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インシュロック エンドレスタイヘッド 66ナイロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ELN-H3

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

屋内の垂直幹線ケーブルをガッチリ固定。
【特長】
・エンドレスタイの標準グレード。
・ロッキングヘッドに丸みを持たせたデザインは、エッジ部から発生する物的変化を防ぐ。
・アヤ目加工により、グローブをしたままの作業でも滑りにくく、ロッキングヘッドへの挿入感も向上。
【用途】
・太径/垂直幹線のほう縛に。
・屋内、及び紫外線が当たらない場所での使用に適している。

指定中の仕様・寸法情報

材質
[ナイロン] 66ナイロン
[白] 白
UL難燃グレード(主原料)
UL94V-2
パック入り数(本)
25
ループ引張り強度(N)
1110
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
85
酸素指数
26%以上

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト