エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際、セレーションが...
詳細を確認
寸法図

取付けイメージ
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| T18ROS-HSB | 1.6~20 | 100 | 2.5 | 80(8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT |
| T30ROS-HSB | 1.6~35 | 145 | 3.4 | 135(13.77) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F |
| T50ROS-HSB | 2.5~50 | 200 | 4.6 | 225(22.94) | |
| T50MOS-HSB | 1.6~66 | 245 | 4.6 | ||
| T50LOS-HSB | 1.6~110 | 384 | 4.6 | ||
| T120ROS-HSB | 5.0~105 | 385 | 7.6 | 535(54.56) | EVO9SP MK9 MK11 MK15 |
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| LK0B | 1.5~45 | 195 | 3.5 | 135(13.77) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+105℃ |
| グレード | 耐熱 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 乳白 |
| 環境負荷物質管理情報 | HF:ハロゲンフリー |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+85℃ |
| グレード | 標準 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
960円 ( 1,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,974円 ( 2,171円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,583円 ( 3,941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,403円 ( 2,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際、セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています
・被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
4.5通常価格(税別):111円~