17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長L(mm)

    ~mm
  • 幅A(mm)

    ~mm
  • ループ引張り強度(N)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インシュロック LKタイ 標準グレード【25~100個入り】

通常単価(税別)
2,0904,969特別価格
税込単価
2,2995,466特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高い引張強度を持つ太幅タイプ。【特長】・通信、電気、電力工事、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

高い引張強度を持つ太幅タイプのLKタイ

LKタイ(66ナイロン標準) 寸法

インシュロック LKタイ 標準グレード:関連画像

寸法図

インシュロック LKタイ 標準グレード:関連画像

取付けイメージ

型番結束径
φ(mm)
寸法 mmループ引張強度
(最小値)N(kgf)
適用工具UL規格
認定品
全長:L幅:A
LK2A2.0~702704.8225
(22.94)
EVO7SP
MK8
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
LK3A2.5~702818.7360
(36.71)
EVO9SP
MK9
MK9RE-F
MK11
MK15
LK54.0~14554113.01,115
(113.7)
MK11
MK15

製品仕様

材質66ナイロン
乳白
環境負荷物質管理情報HF:ハロゲンフリー
常時使用温度範囲-40℃~+85℃
グレード標準
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
2.0~70
270
4.8
225
10
1パック

100個入り

2.5~70
281
8.7
360
10
1パック

100個入り

4.0~145
541
13
1115
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090836
( 920 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,969
( 5,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高い引張強度を持つ太幅タイプ。
【特長】
・通信、電気、電力工事、地下埋設ケーブルなどの使用に適したインシュロックタイで、幅広タイプ
・屋内の紫外線が当たらない箇所で使用可能
【用途】
・太径バンドで重産業分野における各種結束に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック LKタイ 標準グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック LKタイ 標準グレード
インシュロック LKタイ耐熱グレード
インシュロック LKタイ 耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格2,090-4,5774,435 -922 -1,697 -1,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
乳白薄緑薄緑
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
規格UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品UL規格認定品
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト