17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
2638,571特別価格
税込単価
2899,428特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。・標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能な結束バンド

横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能な結束バンド
  • 材質:66ナイロン
  • 常時使用温度範囲:-40~+85℃
  • グレード:耐候
  • UL難燃グレード:UL94V-2

外形図

屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用が可能。

屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用が可能。

型番*結束径
φ(mm)
寸法 mmループ引張強度
(最小値)
N(kgf)
適用工具
全長:L幅:A
AB80-W-10001.0~16802.280(8.16)MK7
MK8
MK8-LT
MK7P
AB80-W-1001.0~16802.2
AB100-W-10001.0~221002.5MK7
MK8
MK8-LT
MK7P
AB100-W-1001.0~221002.5
AB150-W1.0~361523.5135(13.77)MK8
MK9
MK9RE-F
MK7
MK7P
MK9P
AB160-W1.5~351584.7225(22.94)
AB190-W1.5~502023.6135(13.77)
AB200-W1.5~502024.6225(22.94)
AB250-W1.5~652514.8270(27.53)
AB270-W2.0~702704.8225(22.94)
AB300-W1.5~803014.8270(27.53)
AB350-W3.0~1003807.6535(54.56)MK9P
MK9
MK11
MK15
AB380-W2.5~1053834.8225(22.94)MK8
MK9
MK9RE-F
MK7
MK7P
MK9P
AB450-W15.0~1304607.6535(54.56)MK9P
MK9
MK11
MK15
AB460-W15.0~1304659.6900(91.77)MK9P
MK9
MK11
MK15
AB550-W4.0~14554113.01,115(113.7)MK11
MK15
MK9P
AB600-W15.0~1756059.6900(91.77)MK9P
MK9
MK11
MK15
AB800-W8.0~2458208.8780(79.54)MK9P
MK9
MK11
MK15
AB1000-W152~33010958.9
AB1300-W152~40513258.9

品番により結束径、寸法等が異なるため要確認。

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

規格

パック入り数

(本)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
1.0~16
80
2.2
UL規格認定品
-
80
10
3パック

100個入り

1.0~16
80
2.2
UL規格認定品
-
80
10
1パック

1000個入り

152~330
1095
8.9
-
-
780
10
1パック

25個入り

1.0~22
100
2.5
UL規格認定品
-
80
10
3パック

100個入り

1.0~22
100
2.5
UL規格認定品
-
80
10
1パック

1000個入り

152~405
1325
8.9
-
-
780
10
1パック

25個入り

1.0~36
152
3.5
UL規格認定品
-
135
10
1パック

100個入り

1.5~50
202
3.6
UL規格認定品
-
135
10
1パック

100個入り

1.5~50
202
4.6
UL規格認定品
-
225
10
3パック

100個入り

1.5~65
251
4.8
UL規格認定品
-
270
10
1パック

100個入り

2.0~70
270
4.8
UL規格認定品
-
225
10
1パック

100個入り

1.5~80
301
4.8
UL規格認定品
-
270
10
1パック

100個入り

3.0~100
380
7.6
UL規格認定品
-
535
10
1パック

50個入り

2.5~105
383
4.8
UL規格認定品
-
225
10
1パック

100個入り

15.0~130
460
7.6
-
-
535
10
1パック

50個入り

15.0~130
465
9.6
UL規格認定品
-
900
10
1パック

25個入り

4.0~145
541
13
UL規格認定品
-
1115
10
1パック

25個入り

15.0~175
605
9.6
UL規格認定品
-
900
10
1個
8.0~245
820
8.8
-
-
780
10
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,836
( 2,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2595,807
( 6,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,304
( 2,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,5714,604
( 5,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,309
( 2,540 )
在庫品1日目当日出荷可能
743
( 817 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,631
( 1,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,849
( 4,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,980
( 2,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,046
( 2,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,217
( 5,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,760
( 5,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,646
( 5,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,831
( 4,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,623
( 6,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,012
( 6,613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。
・標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)のレビュー
4.8平均満足度:4.898件のレビュー
ジェットスキーの修理
5
満足度:5.0
大変丈夫で 安いので助かってます 長く使用していても劣化も少ないです
2人が参考にしています。
装置配管、配線固定
5
満足度:5.0
有名メーカーで種類も豊富で安心して採用しています。 他部品購入時に、ついでではないけど同時に購入しています。 納期も早く...もっと読む
1人が参考にしています。
配線を束ねる、フェンスの固定に使用
5
満足度:5.0
網状のフェンスを固定したり、配線を束ねるのに使用しています。結束した後で飛び出した部分も楽に切れるので助かりました。
0人が参考にしています。
配線の固定
5
満足度:5.0
耐候グレードなので、多少の雨風では劣化しませんでした。 サイズも小さいものがあったので便利でした。
0人が参考にしています。
泡立て器の修理
4
満足度:4.0
洋菓子の泡立て器の根元部分の修理に使っています。 カビが生えないので食品に触れても安心です。 毎日、洗浄機で洗いますが耐...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐候性タイプの型番は、何故-Wなのですか?
A
Wは、Weather Resistance (耐候)の意味です (白のWhiteではありません)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
インシュロック LKタイ 耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック ダブルヘッドタイ 耐熱・耐候グレード
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐熱・耐候グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格263-4,435 -289 -1,997 -3,400 -1,697 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
グレード耐候耐候耐候耐候-耐候 / 耐熱
UL難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト