エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・インシュロックタイの標準品・プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求めら...
詳細を確認
電気・電子産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイ。
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 白 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+105℃ ※T18S-VOBとT120R-V0は-40℃~+85℃まで。 |
| グレード | 難燃 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-0 |
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長(L) | 幅(A) | ||||
| T18S-V0B (黒色) | 1.0~16 | 80 | 2.2 | 80 (8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT |
| T18R-V0 | 1.0~22 | 100 | 2.5 | ||
| T30R-V0 | 1.0~36 | 152 | 3.5 | 135 (13.77) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F |
| T50R-V0 | 1.5~50 | 202 | 4.6 | 225 (22.94) | |
| T60R-V0 | 1.5~80 | 301 | 4.8 | 270 (27.53) | |
| T120R-V0 | 3.0~100 | 380 | 7.6 | 535 (54.56) | EVO9SP MK9 MK11 MK15 |
【特長】
・インシュロックタイの標準品
・プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
【用途】
・屋内での各種配線結束に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~