エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・インシュロックタイの標準品・紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただけ...
詳細を確認
電気・電子産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイ。
| 材質 | 66ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+110℃ |
| グレード | 耐候 耐熱 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

結束イメージ

外形図
| 型番 | 結束径 φ(mm) | 寸法 mm | ループ 引張強度 (最小値) N (kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 (L) | 幅 (A) | ||||
| T18S-HSW | 1.0~16 | 80 | 2.2 | 80 (8.16) | EVO7SP MK8 MK8-LT |
| T18R-HSW | 1.0~22 | 100 | 2.5 | ||
| T18L-HSW | 1.5~55 | 205 | 2.5 | ||
| T30R-HSW | 1.0~36 | 152 | 3.5 | 135 (13.77) | EVO7SP MK8 EVO9SP MK9 MK9RE-F |
| T30L-HSW | 1.5~50 | 202 | 3.6 | ||
| T50R-HSW | 1.5~50 | 202 | 4.6 | 225 (22.94) | |
| T50L-HSW | 2.5~105 | 383 | 4.8 | ||
| T60S-HSW | 1.5~65 | 251 | 4.8 | 270 (27.53) | |
| T60R-HSW | 1.5~80 | 301 | 4.8 | ||
| T120R-HSW | 3.0~100 | 380 | 7.6 | 535 (54.56) | EVO9SP MK9 MK11 MK15 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,464円 ( 2,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,547円 ( 5,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,195円 ( 4,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,099円 ( 3,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,697円 ( 1,867円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,889円 ( 6,478円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,709円 ( 4,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,855円 ( 4,241円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・インシュロックタイの標準品
・紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです
・耐摩耗性にも優れています
・横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
【用途】
・電気・電子、通信産業、配線工事などでの使用に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~