エレクトロニクス部品技術窓口
130℃までの高温環境下で使用可能な結束バンド。【特長】・インシュロックタイの標準品・66ナイロンより...
詳細を確認
130℃までの高温環境下で使用可能。
| 材質 | 46ナイロン |
|---|---|
| 色 | ベージュ ※樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。 |
| 環境負荷物質管理情報 | ハロゲンフリー。 |
| 常時使用温度範囲 | -40℃~+130℃ |
| グレード | 耐熱 |
| UL難燃グレード(主原料) | UL94V-2 |

結束イメージ

外形図
| 型番 | 結束径φ (mm) | 寸法mm | ループ 引張強度 (最小値) N(kgf) | 適用工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長:L | 幅:A | ||||
| SHT18R-HR | 1.0~22 | 100 | 1.8 | 80(8.16) | EVO7SP MK8-LT |
| T18S-HR | 1.0~16 | 80 | 2.2 | EVO7SP MK8 MK8-LT | |
| T18R-HR | 1.0~22 | 100 | 2.5 | ||
| T18I-HR | 1.5~35 | 148 | 2.5 | ||
| T30R-HR | 1.0~36 | 152 | 3.5 | 135(13.77) | EVO7SP MK8 MK9 MK9RE-F |
| T50R-HR | 1.5~50 | 202 | 4.6 | 225(22.94) | |
| T50L-HR | 2.5~105 | 383 | 4.8 | ||
| T60R-HR | 1.5~80 | 301 | 4.8 | 270(27.53) | |
| T120R-HR | 3.0~100 | 380 | 7.6 | 535(54.56) | MK9 MK11 MK15 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,296円 ( 6,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,146円 ( 4,561円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,385円 ( 1,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,020円 ( 6,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,811円 ( 1,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,394円6,715円 ( 7,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,622円 ( 3,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,388円 ( 7,027円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,206円 ( 6,827円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130℃までの高温環境下で使用可能な結束バンド。
【特長】
・インシュロックタイの標準品
・66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています
・66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です
・SHT18Rタイプは小型のヘッドを持つため、省スペース化が求められる環境での使用に最適です
・樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~