エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、伸縮性に優...
詳細を確認
伸縮性編組スリーブヘラゲインの外観
材質 : ポリエステル(PET)。
色 : 黒。
環境負荷物質管理情報 : HFハロゲンフリー。
常時使用温度範囲 : -70~+125℃。
グレード : 標準。
| 型番 | 折径幅 (mm) | 適用サイズ φ(mm) | 販売単位 m/巻 | UL規格認定品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||||
| HEGPX03 | 4 | 6.4 | 2.4 | 200 | ○ |
| HEGPX06 | 8 | 9.5 | 3.2 | 200 | ○ |
| HEGPX09 | 12 | 15.9 | 4.7 | 100 | ○ |
| HEGPX12 | 16 | 19.1 | 6.4 | 100 | ○ |
| HEGPX20 | 24 | 31.8 | 12.7 | 100 | ○ |
| HEGPX30 | 40 | 44.5 | 19.1 | 50 | ○ |
| HEGPX40 | 56 | 69.8 | 31.8 | 50 | ○ |
| HEGPX50 | 64 | 76.2 | 38.1 | 50 | ○ |
【特長】
・耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、伸縮性に優れた電線保護用スリーブです
・編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます
・圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します
・軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です
・標準グレード、難燃グレード共に鉄道車輛用材料燃焼試験合格品です
【用途】
・各種電線の磨耗、損傷防止と結束


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
編組チューブ
4.2通常価格(税別):896円~

デンカエレクトロン
NFL編組チューブ(ソフトタイプ)
3.8通常価格(税別):517円~

デンカエレクトロン
シールド編組チューブ FLSシリーズ
4.7通常価格(税別):798円~

ミスミ
編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)
5通常価格(税別):2,604円~

ミスミ
編組チューブ(錫メッキ銅箔シールド・伸縮)
5通常価格(税別):2,478円~

デンカエレクトロン
FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)
4.4通常価格(税別):715円~

ミスミ
【デンカエレクトロン】編組チューブ(ソフトタイプ)
4.3通常価格(税別):2,133円~

ミスミ
編組チューブ(UL規格)
5通常価格(税別):1,029円~

デンカエレクトロン
編組チューブ(スタンダード)
5通常価格(税別):262円~