エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップ【50個入り】

    型番:

    MC8
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    MC8の仕様・寸法情報

    材質詳細
    66ナイロン
    結束径 最小(mm)
    7.0
    結束径 最大(mm)
    10
    固定方式詳細
    ワンタッチ取付
    RoHS?
    10
    -
    -

    商品情報

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップ

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップ

     

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップ

     

    製品基本情報

    色: 乳白 / 材質: 66ナイロン / 環境負荷物質管理情報: HFハロゲンフリー / 常時使用温度範囲: -40℃~+85℃ / グレード: 標準 / UL難燃グレード(主原料): UL94V-2 / 結束径 最小: 7.0mm / 結束径 最大: 10mm / 固定方式: ワンタッチ取付

    使い方

    取り付け方法

    1. 電線をMC8の上から差し込む。

    1. 電線をMC8の上から差し込む。

    2. ヘッド部にクリップ先を入れて終了。

    2. ヘッド部にクリップ先を入れて終了。

    取り外し方法

    丸枠部を押すとロックが外れる。

    丸枠部を押すとロックが外れる。

    寸法・型番表

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップの図面

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップの図面

    型番結束径
    φ(mm)
    マーキング部寸法 mm
    高さ
    MC87.0~10.0922

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MC8
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,790
    ( 1,969 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    簡単に取り付けができる配線表示用ケーブルクリップ。
    【特長】
    ・ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です
    ・マーキング部に貼れる専用のラベルも用意しています

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップの型番MC8のページです。 型番MC8に関する仕様情報を記載しております。
    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マーキングシリーズ ワンタッチマーカークリップ
    アルミフレームクリップ
    インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード
    インシュロック ナイロンクリップ 耐候グレード
    ケーブルクリップ ナイロン製(ワンタッチ固定式)
    ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンミスミミスミ
    通常価格1,7905,750420 -816 -4,194 -658 -
    通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
    材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン--
    結束径 最小(mm)7.0-----
    結束径 最大(mm)10-----
    固定方式詳細ワンタッチ取付差込固定----
    よく一緒に購入される商品

    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト