エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです・しっかりと固定できるビス...
詳細を確認
ヘラダクト ビス止めの外観
材質 : ポリプロピレン
色 : 白
常時使用温度範囲 : -20~+70℃
グレード : 耐薬品・難燃
UL難燃グレード(主原料) : UL94V-0
| 型番 | 適用ビス | 内径 (mm) | ケーブル径別 適用ケーブル本数 | 販売単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75mm2 | 1.50mm2 | 2.50mm2 | ||||
| HTC10 | M3 | 9×11 | 9本 | 6本 | 4本 | 500mm×10本 |
| HTC20 | φ20 | 32本 | 22本 | 14本 | ||
| HTC30 | φ30 | 67本 | 50本 | 34本 | ||
| HTC40 | φ40 | - | 81本 | 60本 | ||
【特長】
・カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです
・しっかりと固定できるビス止めタイプ
・ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行なえます
・通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します
・配電盤、分電盤やオフィス家具等の配線にお使いください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)
4.5通常価格(税別):776円~

興和化成
配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)
4.3通常価格(税別):743円~

ミスミ
配線ダクト(上部切り込みなし)
4.6通常価格(税別):1,337円~

星和電機
カッチングダクト BDRタイプ(スリット上部接合タイプ)
4.5通常価格(税別):1,337円~

JAPPY
1mカッチングダクト ADRタイプ(スリット上部セパレートタイプ)
3.5通常価格(税別):1,084円~

星和電機
カッチングダクト ADR(スリット上部セパレートタイプ)
4通常価格(税別):8,346円~

興和化成
ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ
4.3通常価格(税別):3,620円~

マサル工業
屋外用エムケーダクト
4.2通常価格(税別):1,664円~

日東工業
BP52 配線ダクト
5通常価格(税別):13,170円~